ZHCACH5B october 2022 – march 2023 OPA2991 , TLC2654 , TLC4502 , TLE2021 , TLV2721
移除 VOS 的另一种方法是使用某种形式的直流反馈环路。这可以通过多种方法来实现,但电路的一般形式如图 6-3 所示。此类环路用于限制某段电路的 VOS,通常就在必须去除失调电压的某些关键输入之前。它仅仅将失调电压降低至误差放大器的失调电压,该误差放大器可以是 DAC、运算放大器或其他一些更复杂的电路。直流测量必须在没有如开关所示的输入时进行。与系统的速度相比,此类失调电压校正需要很长的时间(通常为几毫秒),并且是在一些非关键时间(如启动期间)进行的。