ZHCACH5B october   2022  – march 2023 OPA2991 , TLC2654 , TLC4502 , TLE2021 , TLV2721

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2定义的输入失调电压
  5. 3导致 VOS 的原因
  6. 4主要器件类型中的 VOS 和温漂
    1. 4.1 双极
    2. 4.2 JFET
    3. 4.3 CMOS
  7. 5VOS 的制造商测量、修整和规格
    1. 5.1 测量
    2. 5.2 修整
    3. 5.3 规格
  8. 6VOS 对电路设计和校正方法的影响
    1. 6.1 交流耦合
    2. 6.2 直流反馈
    3. 6.3 内部校准
  9. 7总结
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

引言

运算放大器广泛应用于各种电路中,针对特定应用的适当规格,则需要了解数据表的相关参数。数据表规格分为两大类:直流参数和交流参数。直流参数表示由于运算放大器内器件和组件之间的失配而产生的内部误差。此类误差从接通电源起(例如,在施加任何输入信号之前、期间和之后)就一直存在,它们决定了输出与理想运算放大器模型的匹配程度。因此,运算放大器的精度取决于直流误差的大小。

本报告的目的是为设计人员提供了解每个参数所需的信息,即其定义,造成原因,以及测量、修整和指定方法。

图 1-1 显示了理想运算放大器模型以及理想参数表(更多有关理想运算放大器的信息,请参阅了解基本理想模拟运算放大器)。表中列出的一般假设简化了设计分析,并提供了良好的一阶近似值,该值在运算放大器限值未被推定时是合理的。然而,大多数应用都将运算放大器更大限度地用于一个或多个参数,因此需要进行更详细的分析。这时就必须使用非理想或实际运算放大器模型。图 1-2 显示了这种非理想运算放大器模型,并以 OPAx991 为例,显示了运算放大器典型参数值。

GUID-20220912-SS0I-12KX-SRCJ-588XWNLZHPLD-low.svg 图 1-1 理想运算放大器模型和模型参数
GUID-20220912-SS0I-PJFS-SVGX-LL4C5T0KC0GF-low.svg 图 1-2 非理想运算放大器模型