ZHCACD6B February   2023  – December 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.    AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 堆叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2LPDDR4 电路板设计和布局指南
    1. 2.1  LPDDR4 简介
    2. 2.2  受支持的 LPDDR4 器件的实现
    3. 2.3  LPDDR4 接口原理图
    4. 2.4  兼容的 JEDEC LPDDR4 器件
    5. 2.5  放置
    6. 2.6  LPDDR4 禁止区域
    7. 2.7  网类别
    8. 2.8  LPDDR4 信号端接
    9. 2.9  LPDDR4 VREF 布线
    10. 2.10 LPDDR4 VTT
    11. 2.11 CK 和 ADDR_CTRL 拓扑
    12. 2.12 数据组拓扑
    13. 2.13 CK0 和 ADDR_CTRL 布线规格
    14. 2.14 数据组布线规格
    15. 2.15 通道、字节和位交换
    16. 2.16 数据总线反转
  6. 3LPDDR4 电路板设计仿真
    1. 3.1 电路板模型提取
    2. 3.2 电路板模型验证
    3. 3.3 S 参数检查
    4. 3.4 时域反射法 (TDR) 分析
    5. 3.5 系统级仿真
      1. 3.5.1 仿真设置
      2. 3.5.2 仿真参数
      3. 3.5.3 仿真目标
        1. 3.5.3.1 眼图质量
        2. 3.5.3.2 延迟报告
        3. 3.5.3.3 模板报告
    6. 3.6 设计示例
      1. 3.6.1 堆叠
      2. 3.6.2 布线
      3. 3.6.3 模型验证
      4. 3.6.4 仿真结果
  7. 4其他信息:SOC 封装延迟
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

LPDDR4 接口原理图

LPDDR4 接口原理图因实现的列数而异。实现之间的通用连接是简单且一致的。图 2-1 说明了 32 位单列 LPDDR4 实现。如果需要双列,则包含额外的芯片选择。图 2-2 说明了 32 位双列 LPDDR4 实现。在选定器件上,支持 16 位单列 LPDDR4 实现,详情请参阅图 2-3。

注: 尽管 LPDDR4 SDRAM 引出两个独立的通道,但该处理器不支持使用独立的通道。
 32 位单列 LPDDR4 实现图 2-1 32 位单列 LPDDR4 实现
  1. 与 LPDDR4 配合使用时,DDR0_CAS_n 和 DDR0_RAS_n 引脚输出芯片选择的副本,以支持到 LPDDR4 器件上通道 B 芯片选择的点对点连接。DDR0_CAS_n = LPDDR4_CS1_B 的 CS1 副本、DDR0_RAS_n = LPDDR4_CS0_B 的 CS0 副本。
  2. 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 240Ω ±1% 电阻。该电阻的最大功耗为 5.2mW。不得向该引脚施加外部电压。组件或产品整个生命周期所需的容差为 ±1%。
  3. RESET_n 应具有外部 10k 下拉电阻器以将 RESET 控制为低电平,直到 DDR 控制器驱动信号。RESET_n 没有长度匹配要求。
 32 位双列 LPDDR4 实现图 2-2 32 位双列 LPDDR4 实现
  1. 与 LPDDR4 配合使用时,DDR0_CAS_n 和 DDR0_RAS_n 引脚输出芯片选择的副本,以支持到 LPDDR4 器件上通道 B 芯片选择的点对点连接。DDR0_CAS_n = LPDDR4_CS1_B 的 CS1 副本、DDR0_RAS_n = LPDDR4_CS0_B 的 CS0 副本。
  2. 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 240Ω ±1% 电阻。该电阻的最大功耗为 5.2mW。不得向该引脚施加外部电压。组件或产品整个生命周期所需的容差为 ±1%。
  3. RESET_n 应具有外部 10k 下拉电阻器以将 RESET 控制为低电平,直到 DDR 控制器驱动信号。RESET_n 没有长度匹配要求。
 16 位单列 LPDDR4 实现图 2-3 16 位单列 LPDDR4 实现
  1. 与 LPDDR4 配合使用时,DDR0_CAS_n 和 DDR0_RAS_n 引脚输出芯片选择的副本,以支持到 LPDDR4 器件上通道 B 芯片选择的点对点连接。DDR0_CAS_n = LPDDR4_CS1_B 的 CS1 副本、DDR0_RAS_n = LPDDR4_CS0_B 的 CS0 副本。
  2. 必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部 240Ω ±1% 电阻。该电阻的最大功耗为 5.2mW。不得向该引脚施加外部电压。组件或产品整个生命周期所需的容差为 ±1%。
  3. RESET_n 应具有外部 10k 下拉电阻器以将 RESET 控制为低电平,直到 DDR 控制器驱动信号。RESET_n 没有长度匹配要求。