ZHCACD6B February   2023  – December 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.    AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 堆叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2LPDDR4 电路板设计和布局指南
    1. 2.1  LPDDR4 简介
    2. 2.2  受支持的 LPDDR4 器件的实现
    3. 2.3  LPDDR4 接口原理图
    4. 2.4  兼容的 JEDEC LPDDR4 器件
    5. 2.5  放置
    6. 2.6  LPDDR4 禁止区域
    7. 2.7  网类别
    8. 2.8  LPDDR4 信号端接
    9. 2.9  LPDDR4 VREF 布线
    10. 2.10 LPDDR4 VTT
    11. 2.11 CK 和 ADDR_CTRL 拓扑
    12. 2.12 数据组拓扑
    13. 2.13 CK0 和 ADDR_CTRL 布线规格
    14. 2.14 数据组布线规格
    15. 2.15 通道、字节和位交换
    16. 2.16 数据总线反转
  6. 3LPDDR4 电路板设计仿真
    1. 3.1 电路板模型提取
    2. 3.2 电路板模型验证
    3. 3.3 S 参数检查
    4. 3.4 时域反射法 (TDR) 分析
    5. 3.5 系统级仿真
      1. 3.5.1 仿真设置
      2. 3.5.2 仿真参数
      3. 3.5.3 仿真目标
        1. 3.5.3.1 眼图质量
        2. 3.5.3.2 延迟报告
        3. 3.5.3.3 模板报告
    6. 3.6 设计示例
      1. 3.6.1 堆叠
      2. 3.6.2 布线
      3. 3.6.3 模型验证
      4. 3.6.4 仿真结果
  7. 4其他信息:SOC 封装延迟
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

高速旁路电容器

高速 (HS) 旁路电容器对于 DDR 接口的正常运行至关重要。更大限度地减小连接到 VDDS_DDR 和相关接地接头的 HS 旁路电容器的寄生串联电感尤为重要。表 1-3 包含针对 HS 旁路电容器和 PCB 上的电源接头的规格。一般来说,TI 建议:

  • 安装尽可能多的 HS 旁路电容器。
  • 更大限度地减小从旁路电容器到被旁路的引脚和焊球的距离。
  • 使用物理尺寸尽可能小且具有最高可现用电容的陶瓷电容器。
  • 使用尽可能宽的布线和尽可能大的过孔尺寸将旁路电容器焊盘连接到过孔。
  • 尽可能减少过孔共享。请注意表 1-3 中显示的对过孔共享的限制。
  • 使用三端电容器,而不是两端电容器。三端电容器提供较低的环路电感,一个三端电容器可以代替多个两端电容器,从而进一步优化环路电感。有关示例,请参阅 AM62A 低功耗 SK EVM 用户指南 或 AM62P SK EVM 用户指南。

有关任何其他 SDRAM 要求,请参阅制造商的数据表。

表 1-3 高速旁路电容器
编号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
1 HS 旁路电容器封装尺寸 (1) 0201 0402 10 Mils
2 HS 旁路电容器到被旁路的处理器的距离 (2)(3)(4) 400 Mil
3 每个 VDDS_DDR 电源轨的处理器 HS 旁路电容器数量(5) 12 器件
4 每个 VDDS_DDR 电源轨的处理器 HS 旁路电容器总电容 3.7 µF
5 每个器件电源/接地焊球的连接过孔数量 1 过孔
6 从处理器电源/接地焊球到连接过孔的布线长度 (2) 35 70 Mil
7 HS 旁路电容器到被旁路的 DDR 器件的距离(6) 150 Mil
8 DDR 器件 HS 旁路电容器数量(5)(7) 12 器件
9 DDR 器件 HS 旁路电容器总电容(7) 0.85 µF
10 每个 HS 电容器的连接过孔数量 (8)(9) 2 过孔
11 从旁路电容器到连接过孔的布线长度 (2)(9) 35 100 Mil
12 每个 DDR 器件电源/接地焊球的连接过孔数量 1 过孔
13 从 DDR 器件电源/接地焊球到连接过孔的布线长度(2) 35 60 Mil
LxW,10mil 单位,即 0402 是一种 40 x 20mil 表面贴装电容器。
越近/越短越好。
从最近的处理器电源或接地焊球到电容器封装中心进行测量。
其中五个电容器位于处理器下方的 VDDS_DDR 焊球簇中。
低 ESL 和多端电容器可进一步减少所需的旁路电容器数量。
从 DDR 器件电源或接地焊球到电容器封装中心进行测量。更多相关信息,请参阅 SDRAM 制造商提供的指南。
每个 DDR 器件。更多相关信息,请参阅 SDRAM 制造商提供的指南。
仅当附加 HS 旁路电容器安装在电路板的另一侧时,它才能共享连接过孔。不允许在电路板的同一侧共享过孔。
HS 旁路电容器可与安装在 PCB 同一侧的 DDR 器件共享一个过孔。必须使用较宽的布线进行连接,并且从电容器焊盘到 DDR 器件焊盘的长度需要小于 150mil。