ZHCACD6B February 2023 – December 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
LPDDR4 是受 JEDEC 标准 JESD209-4(低功耗双倍数据速率 4 (LPDDR4))约束的 SDRAM 器件规范。该标准通过实现较低电压的 I/O 电源轨、在命令/地址总线上采用 ODT 以及减少命令/地址总线的整体宽度等特性,致力于降低功耗并提高信号完整性。与其他 DDR 类型不同,LPDDR4 由 2 个 16 位通道组成。ECC 获得了内联支持,因此不需要专门用于 ECC 的 SDRAM。
LPDDR4X 是 LPDDR4 的一个型号,不同之处在于通过将 I/O 电压从 1.1V 降低到 0.6V 来节省更多电能。AM62Ax、AM62Px、AM62Dx 器件不支持 LPDDR4X。
LPDDR4 器件的最大支持行数为 17 行。JEDEC 标准于 2020 年获得批准,并将最大行数从 17 行 增加到 18 行。因此,不支持某些使用字节模式芯片并需要 18 行位的高密度器件。
LPDDR4 接口支持 ECC。与传统的需要专用存储器引脚和器件的 ECC 接口不同,ECC 获得了内联支持。由于ECC 数据与非 ECC 数据一起存储,ECC 对系统的影响在于接口带宽和整体存储器密度。
以下各节详细介绍了 LPDDR4 接口的布线规格和布局指南。