ZHCACD6B February 2023 – December 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
所有地址/控制信号都必须从 DDR 控制器路由到 LPDDR4 存储器,如节 2.3 中的图所示。地址/控制信号不能与其他信号交换。允许在一个字节内进行数据位 (DQx) 和数据掩码 (DM) 交换(例如,将 D2 与 D3 交换),但不允许在字节之间进行数据位 DQx/DM 交换(例如,交换 D4 和 D13)。交换字节时,字节的所有相关信号(DQx、DQSx 和 DM)必须一起交换。此外,允许在通道内交换字节通道(例如,交换字节 0 和 1),但不允许跨通道交换字节通道(例如,交换字节 0 和 3)。字节通道 0 和 1 必须布线到 LPDDR4 存储器的通道 A,字节通道 2 和 3 必须布线到 LPDDR4 存储器的通道 B。使用 SysConfig (https://dev.ti.com/sysconfig) 中的 DDR 子系统寄存器配置工具描述位的交换方式。