ZHCACD6B February 2023 – December 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
将捕获与眼图模板相关的最小抖动和噪声容限。这些模板依赖于数据速率,包括:
仿真器至少生成两组眼图:
系统级裕量是上面列出的所有眼图测量中最坏情况下的噪声和抖动裕量(跨 SSHT 和 FFLT 角)。对于在 DRAM 器件上捕获的所有波形,必须在 BGA 引脚和 DRAM 焊盘上计算裕度。
| 参数 | 模板形状 | LPDDR4-1600 | LPDDR4-3200 | LPDDR4-3733 |
|---|---|---|---|---|
| CA 眼图模板 TcIVW | 矩形 (1) | 0.3 UI | 0.3 UI (1) | (2) |
| CA 眼图模板 VcIVW | 矩形 (1) | 175mV | 155mV (1) | (2) |
| 写入眼图模板 TdIVW | 矩形 (1) | 0.22 UI | 0.25UI (1) | (2) |
| 写入眼图模板 VdIVW | 矩形 (1) | 140mV | 140mV (1) | (2) |
| 读取眼图模板 TdIVW | 菱形 | 0.42 UI | 0.61UI | 0.66UI |
| 读取眼图模板 VdIVW | 菱形 | 140mV | 140mV | 140mV |
图 3-4 至图 3-6 显示了所捕获的波形中转换为眼图的眼图模板定义。
图 3-4 具有菱形眼图模板的示例仿真 LPDDR4-4266 读取眼图
图 3-5 具有矩形 JEDEC 眼图模板的示例仿真 LPDDR4-4266 写入眼图
图 3-6 具有矩形 JEDEC 眼图模板的示例仿真 LPDDR4-4266 CA 眼图