ZHCAC17D June 2013 – January 2023 TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173
这些器件均具有内置电源正常 (PG) 功能,可指示输出电压是否已达到适当水平。PG 引脚是开漏输出,需要使用一个上拉电阻器。因为 VOUT 在此配置中是 IC 接地,所以 PG 引脚以 VOUT 而非接地为基准,这意味着该器件在 PG 为低电平时会将其拉至 VOUT。
这种行为可能会导致难以读取 PG 引脚的状态,因为在某些应用中,检测 PG 引脚极性的 IC 可能无法承受负电压。图 2-7 所示的电平转换器电路通过消除 PG 引脚的负输出信号,减少了与失调 PG 引脚电压相关的任何麻烦。如果不需要 PG 引脚功能,则可以在没有此电路的情况下将其悬空或连接到 VOUT。请注意,为避免违反其绝对最大额定值,PG 引脚的驱动电压不应超过负输出电压(IC 接地)7 V 以上。
图 2-7 PG 引脚电平转换器在这些器件内部,PG 引脚连接到 N 沟道 MOSFET (Q3)。通过将 PG 引脚连接到 Q1 的栅极,当 PG 引脚被拉低时,Q1 关闭而 Q2 开启,因为它的 VGS 看到 VCC。然后 SYS_PG 被拉至地。
当 Q3 关断时,Q1 的栅极被拉至地电位,将其导通。这会将 Q2 的栅极拉至地下,将其关闭。然后,SYS_PG 被上拉到 VCC 电压。请注意,对于连接到 SYS_PG 网络的电路,VCC 电压必须处于适当的逻辑电平。
图 2-8 和图 2-9 中说明了此 PG 引脚电平转换器序列。PG 信号激活 PG 引脚电平转换器电路,GD 节点信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。该电路使用 1.8V 的 VCC 和双 NFET Si1902DL 进行了测试。SYS_PG 网络是电路的输出,在接地和 1.8V 之间,可由单独的器件轻松读取。
图 2-8 启动时的 PG 引脚电平转换器
图 2-9 关断时的 PG 引脚电平转换器