ZHCAC17D June   2013  – January 2023 TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 额外的输入电容器
    3. 2.3 数字引脚配置
      1. 2.3.1 数字输入引脚(EN、FSW、DEF)
      2. 2.3.2 电源正常引脚
    4. 2.4 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件选择
    1. 3.1 电感器选择
    2. 3.2 电容器选型
  6. 4典型性能
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

典型性能

图 4-1 中所示的参考设计用于生成本节所示的典型特性图,如图 4-2 至图 4-10 中所示。

GUID-D0F16175-88B4-400D-BAE7-A1DEB5008A34-low.gif图 4-1 测试电路的原理图
GUID-17A8FDD7-A474-4C42-BA9F-23F13196165C-low.gif图 4-2 效率与负载电流间的关系 (VIN = 12V)
GUID-603AB5D1-CEFC-4223-842A-E0DAFF129CF3-low.gif图 4-4 500mA 负载下的线路调节
GUID-C884B2D8-E29E-40C5-B1DD-41C7E5F81033-low.gif图 4-6 VIN = 12V 且负载为 500mA 时的波特图
GUID-7F7C0EB8-7C69-44B3-BBE5-7D9E13C2A65B-low.gif图 4-8 在 500mA 负载条件下通过 VIN 关断
GUID-D4F2E457-0435-4303-ADE1-1569372954ED-low.gif图 4-10 VIN 为 12 V 且 IOUT 为 500 mA 时的输出电压纹波
GUID-F314C2E8-BCB1-4549-8388-00709505686A-low.gif图 4-3 效率与负载电流间的关系 (VIN = 5V)
GUID-6B2FC3CB-314D-4510-8E5A-1E82B6C343E5-low.gif图 4-5 负载调节 (VIN = 12V)
GUID-0CCC0FD1-5431-4217-9DED-9F51E74DF508-low.gif图 4-7 在 160mA 负载条件下通过 VIN 启动
GUID-E0A25422-FF13-4475-B26A-44B9CFF67115-low.gif图 4-9 VIN = 12V 时负载瞬态响应为 0mA 至 500mA