ZHCAC17D June 2013 – January 2023 TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173
需要一个额外的输入电容器 CBYP 作为该器件的旁路电容器以确保稳定性。该电容器是对输入电容器 CIN 的补充,连接在 VIN 和接地之间(请参阅图 1-2)。旁路电容器和输入电容器的建议最小值为 10μF。
作为副作用,CBYP 电容器提供了从 VIN 到 VOUT 的交流路径。当 VIN 施加到电路时,从 VIN 到 VOUT 的电容上的这个 dV/dt 会产生一个必须返回到地的电流(输入电源回路),才能完成其循环。该电流可能流过内部低侧 MOSFET 的体二极管和电感器返回到地。流经体二极管会将 SW 引脚和 VOS 引脚拉到 IC 接地以下 0.3V 以上,违反了它们的绝对最大额定值。这种情况可能会损坏器件,因此不建议这样做。因此,输出端应安装一个肖特基二极管,如图 2-3所述。应进行启动测试,以确保在施加 VIN 后,VOS 引脚的驱动电压不会低于 IC 接地 0.3V 以上。
图 2-3 具有肖特基 D1 的 TPS62150 反相降压/升压原理图通过 CBYP 的交流路径也可能使线路瞬态响应恶化。如果预计出现强线路瞬变,则应增大输出电容,以在线路瞬变期间将输出电压保持在可接受的水平内。