ZHCAC17D June   2013  – January 2023 TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 额外的输入电容器
    3. 2.3 数字引脚配置
      1. 2.3.1 数字输入引脚(EN、FSW、DEF)
      2. 2.3.2 电源正常引脚
    4. 2.4 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件选择
    1. 3.1 电感器选择
    2. 3.2 电容器选型
  6. 4典型性能
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x

德州仪器 (TI) 的 TPS6215x 系列同步降压直流/直流转换器具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围和 0.9V 至 6V 的可调输出电压。这些器件非常适合许多应用,例如标准 12V 电压轨电源、嵌入式系统和便携式应用。此外,TPS6215x 可配置为反相降压/升压拓扑,其中输出电压相对于地反相或为负。本应用报告详细介绍了 TPS6215x 系列的反相降压/升压拓扑。此拓扑还可应用于 TPS6213x/4x/6x/7x 转换器。

注: 在反相降压/升压拓扑中使用这些器件时,需要采取预防措施。请查看Topic Link Label2.1,了解并可靠地消除已知风险。