ZHCAC17D June 2013 – January 2023 TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173
由于 VOUT 在此配置中是 IC 接地,因此 EN 引脚必须以 VOUT(而非接地)为基准。在降压配置中,产品数据表中使能引脚的额定典型阈值电压为 0.9V(被视为高电平)和 0.3V (被视为低电平)(请参阅 TPS62130、TPS62140、TPS62150、TPS62160 和 TPS62170 产品数据表,以及参考文献 2 至 参考文献 6)。但在反相降压/升压配置中,VOUT 电压是基准电压;因此,高阈值为 0.9V + VOUT,低阈值为 0.3V + VOUT。例如,如果 VOUT = –3.3V,VEN 在高于 –2.4V 的电压下被视为高电平,在低于 -3V 的电压下被视为低电平。DEF 和 FSW 引脚也具有相同的效果。
这种行为可能会导致难以启用或禁用器件,因为在某些应用中,提供 EN 信号的 IC 可能无法产生负电压。图 2-4 所示的电平转换器通过消除负 EN 信号,减少了与失调 EN 阈值电压相关的任何问题。

最初驱动 EN 的正信号改为连接到 Q1 的栅极 (SYS_EN)。当 Q1 关闭 (SYS_EN grounded) 时,Q2 在其 VGS 上看到 0V,并且也保持关闭。在这种状态下,EN 引脚检测到 VOUT 低于低电平阈值,并禁用该器件。
当 SYS_EN 提供足够的正电压来开启 Q1(MOSFET 数据表中指定的 VGS 最小值)时,Q2 的栅极通过 Q1 被拉低。这会将 Q2 的 VGS 驱动为负,并打开 Q2。因此,VIN 通过 Q2 连接到 EN,且该引脚高于高电平阈值,从而使器件导通。确保 Q2 的 VGD 在使能和禁用状态下均保持在 MOSFET 的额定值范围内。不遵守此约束可能会导致 MOSFET 损坏。
启用和禁用序列如图 2-5 和图 2-6 所示。SYS_EN 信号激活使能电路,G/D NODE 信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。EN 信号是电路的输出,从 VIN 变为 –VOUT,从而正确启用和禁用器件。该设计采用了一个有源放电电路,来在 IC 被禁用时将 VOUT 加速恢复到 0V。
图 2-5 启动时的 EN 引脚电平转换器
图 2-6 关断时的 EN 引脚电平转换器