ZHCAC17D June 2013 – January 2023 TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173
反相降压/升压拓扑与降压拓扑非常相似。在标准降压配置(如图 1-1 所示)中,正连接 (VOUT) 连接到电感器,返回连接到器件接地。
图 1-1 降压拓扑然而,在图 1-2 所示的反相降压/升压配置中,该器件接地用作负输出电压引脚(标记为 VOUT)。降压配置中的正输出现在用作接地 (GND)。拓扑中的这种变化允许输出电压反相并且始终低于接地电压。
图 1-2 反相降压/升压拓扑反相降压/升压拓扑中的电路运行方式与降压拓扑中的电路运行方式不同。尽管元件的连接方式与降压转换器中相同,但输出电压端子是反向的,如图 1-3(a) 所示。在控制 MOSFET 导通 期间,如图 1-3(b) 所示,电感器用电流充电,而输出电容器提供负载电流。在此期间,电感器不向负载提供电流。在控制 MOSFET 的关断 时间和同步 MOSFET 的导通 时间内,如图 1-3(c) 所示,电感器为负载和输出电容器提供电流。这些更改会影响许多参数,如设计注意事项 部分所述。
图 1-3 降压/升压配置