ZHCAC17D June   2013  – January 2023 TLV62130 , TLV62130A , TLV62150 , TLV62150A , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS62130 , TPS62130A , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62135 , TPS62136 , TPS62140 , TPS62140A , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62150A , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153 , TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163 , TPS62170 , TPS62171 , TPS62172 , TPS62173

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2设计注意事项
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 额外的输入电容器
    3. 2.3 数字引脚配置
      1. 2.3.1 数字输入引脚(EN、FSW、DEF)
      2. 2.3.2 电源正常引脚
    4. 2.4 启动行为和开关节点注意事项
  5. 3外部组件选择
    1. 3.1 电感器选择
    2. 3.2 电容器选型
  6. 4典型性能
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

电感器选择

要为反相降压/升压拓扑选择电感值,请使用Equation1 至Equation4,而不要使用 TPS62150 数据表中提供的公式。这些公式有助于通过设计最大电感电流 (IL(max)) 或找到给定电感的峰值电感电流来选择正确的电感。IL(Max) 应保持在器件的最小电流限制值以下,以便实现可靠的设计。对于给定设计,最坏情况下的 IL(Max) 出现在最小 VIN 处。

确定 IL(Max) 后,建议选择饱和额定值比 IL(Max) 高 20% 至 30% 的电感器,以便允许在启动或负载瞬态期间可能出现峰值电流。对于反相降压/升压拓扑,建议的最小电感为 2.2μH。如果需要更高效的半频运行(FSW = 高电平),则建议使用最小 3.3μH 的电感器。FSW 引脚应接地,以便将其设置为逻辑高电平。