ZHCABZ4 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 和 STM32 在特性或引脚数方面不是完全相同的器件,但是器件是相似的,并且针对类似的应用。表 4-1 列出了 MSPM0 和 STM32F0/G0/C0 之间模拟特性比较的详细信息。STM32F0/G0/C0 中不支持 OPA,MSPM0L 和 MSPM0G 都提供两个零漂移零交叉和轨到轨运算放大器。
| 特性 | MSPM0G | MSPM0L | STM32F0 | STM32G0 | STM32C0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Cortex M0+ 80MHz | Cortex M0+ 32MHz | Cortex-M0 48MHz | Cortex M0+ 64MHz | Cortex M0+ 48MHz | |
| VDDA | 1.62 V 至 3.6 V | 1.62 V 至 3.6 V | 2.4 V 至 3.6 V | 1.62 V 至 3.6 V | 2 V 至 3.6V | |
| ADC | 通道和采样率 | 16 通道 12 位 4Msps | 10 通道 12 位 1.45Msps | 16 通道 12 位 1Msps | 16 通道 12 位 2.5Msps | |
| ENOB | 11.2 位 | 11.2 位 | 未提供 | 10.2 位 | ||
| SNR (Vref = VDD) | 70dB | 70dB | 未提供 | 64dB | ||
| INL | ±2 LSB | ±2 LSB | ±1.7 LSB | ±1.5 LSB | ||
| DNL | ±1 LSB | ±1 LSB | ±1.3 LSB | ±3 LSB | ||
| 比较器 | 输入滞后 | 0.4、10、20、30mV | 0.4、10、20、30mV | 0、8、15、31mV | 0、10、20、30mV | 不支持 |
| 传播延迟 | 49ns | 49ns | 240ns | 50ns | ||
| 启动时间 | 1.2μs | 1.2μs | 60μs | 15μs | ||
| 集成型 DAC | 8 位 DAC | 8 位 DAC | 不支持 | 不支持 | ||
| DAC | 数据速率 | 12 位 1Msps | 不支持 | 1Msps | 12 位 | 不支持 |
| ENOB | 11 位 | 未提供 | 11.5 位 | |||
| SNR | 70dB | 未提供 | 71.6dB | |||
| INL | ±4 LSB | ±4 LSB | ±4 LSB | |||
| DNL | ±1LSB | ±2LSB | ±2LSB | |||
|
OPA |
VCM |
-0.1V 至 (VDD–0.3V) |
不支持 | |||
|
GBW |
6 MHz |
|||||
|
压摆率 |
4 V/μs |
|||||
|
THDN |
0.005% |
|||||
为了提高模拟特性的性能,噪声是多余的信号,因为它会干扰原始消息信号并破坏信号的参数。例如,ADC 噪声误差对 ENOB 有很大影响(有效位数)。MSPM0 器件提供 70dB SNR(信噪比),因此 ENOB 可以通过 12 位 SAR ADC 达到 11.2 位。