ZHCABZ4 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   商标
  2. 1MSPM0 系列概述
  3. 2MSPM0 主要模拟特性
    1. 2.1 集成业界卓越的 12 位 ADC
    2. 2.2 具有基准 DAC 的双模式比较器
    3. 2.3 缓冲 12 位 1Msps DAC
    4. 2.4 零漂移和零交叉斩波器 OPA
  4. 3使用 MSPM0 模拟外设轻松灵活地创建系统
    1. 3.1 ADC 采样和转换
    2. 3.2 差分和级联 OPA 配置
    3. 3.3 窗口比较器模式
    4. 3.4 不同模拟外设之间的内部连接
  5. 4与 STM32 的模拟比较
  6. 5参考文献

缓冲 12 位 1Msps DAC

除了集成了 8 位 DAC 的比较器,MSPM0G 器件还支持板载 12 位高性能 DAC,该 DAC 可配置为 8 位或 12 位电压输出分辨率。在 MSPM0G 12 位 DAC 中,完全支持 4x12 位内部 FIFO 以及与 DMA 控制器的操作,并且 DAC 输出在内部连接到板载 OPA、ADC 和 COMP。图 2-3 显示了 MSPM0 DAC 的关键属性。

GUID-20230118-SS0I-W7TX-9P4P-PVBNRCX5XJGN-low.svg图 2-3 MSPM0 DAC 主要特性