ZHCABZ4 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 系列是新款 MSP 片上系统 (SoC) 器件,可提供基于 Arm® Cortex®-M0+ 32 位内核平台的高度集成、超低功耗 32 位 MCU。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。在最新的 MSPM0 系列中,有两个系列的器件:MSPM0G 的工作频率高达 80MHz,MSPM0L 的工作频率高达 32MHz。