ZHCABZ4 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 ADC 可提供同类 MCU 任何 ADC 中出类拔萃的 ENOB 和 SNR 性能。该 ADC 在 MSPM0G 器件上提供 12 位 4Msps 采样和 14 位 250ksps 平均采样,在 MSPM0L 器件上提供 12 位 1.45Msps 采样。硬件值计算功能无需软件和 CPU 干预即可提高 ADC 的有效分辨率。该 ADC 还在低功耗模式下以这样的高速度运行,唤醒时间短。可直接从板载 OPA、DAC、温度传感器和多达 16 个外部输入通道采样的 ADC 信号。基准电压可连接至 VDD、外部基准或内部基准。可配置的 12 位、10 位和 8 位分辨率还支持更快的采样率。图 2-1 显示了 MSPM0 ADC 的关键属性。