ZHCABZ4 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0L 和 MSPM0G 器件均提供各种模拟特性,以支持不同的系统设计。MSPM0L 器件提供一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.45Msps ADC、一个具有内置基准 DAC 的双模(快速模式和超低功耗模式)比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片上温度传感器。MSPM0G 器件提供高性能模拟外设,例如两个 12 位 4Msps ADC、可配置内部共享电压基准、一个 12 位 1Msps DAC、三个具有内置基准 DAC 的双模式(快速模式和超低功耗模式)比较器、两个具有高达 32 倍可编程增益的零漂移零交叉和轨到轨运算放大器和一个通用轨到轨放大器。表 2-1 列出了这些模拟特性。
| 特性 | MSPM0G | MSPM0L |
|---|---|---|
| ADC | 12 位 4Msps SAR | 12 位 1.45Msps SAR |
| OPA | 两个具有 6MHz 增益带宽的 OPA | 两个具有 6MHz 增益带宽的 OPA |
| 比较器 | 最多 3 个,带 8 位 DAC | 1 个,带 8 位 DAC |
| 12 位 DAC | 1 Msps | 不支持 |
| GPAMP | 350kHz 增益带宽 | 350kHz 增益带宽 |