ZHCABZ4 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
某些 MSPM0G 和 MSPM0L 器件支持两个 OPA。如果器件上有两个运算放大器,则可将其用作差分放大器或级联模式。
图 3-2 显示了如何在 MSPM0 器件中使用两个 OPA 构成差分放大器的示例。
该电路根据电阻器 R1 和 R2 添加或减去电压。电压差可通过图中的公式计算,OPA 输出也可通过板载 ADC 上的 MSPM0 或作为比较器的输入进行测量。
如果一个 OPA 的增益不足以获得额外增益,则可以将两个 OPA 配置为级联模式。图 3-3 显示了级联放大器的图。总增益基于电阻器 R1、R2、R3 和 R4 的配置。