ZHCABZ4 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   商标
  2. 1MSPM0 系列概述
  3. 2MSPM0 主要模拟特性
    1. 2.1 集成业界卓越的 12 位 ADC
    2. 2.2 具有基准 DAC 的双模式比较器
    3. 2.3 缓冲 12 位 1Msps DAC
    4. 2.4 零漂移和零交叉斩波器 OPA
  4. 3使用 MSPM0 模拟外设轻松灵活地创建系统
    1. 3.1 ADC 采样和转换
    2. 3.2 差分和级联 OPA 配置
    3. 3.3 窗口比较器模式
    4. 3.4 不同模拟外设之间的内部连接
  5. 4与 STM32 的模拟比较
  6. 5参考文献

不同模拟外设之间的内部连接

软件可以配置 MSPM0 器件中的内部模拟连接。以下示例显示了 MSPM0 器件内部的内部路径,可轻松灵活地为不同用例创建模拟特性。

  1. 将 OPA 路由到 ADC 和 COMP 以放大输入信号(请参阅图 3-5)。
    GUID-20221214-SS0I-FCGP-XZ5C-X9KKNFTRM4DN-low.png图 3-5 到 ADC 和比较器的 OPA 连接

    OPA 斩波模式可显著改善失调电压和漂移性能。当 OPA 连接到 ADC 时,如果需要斩波模式,除了 OPA 内的标准斩波之外,还可以支持 ADC 辅助斩波模式。

  2. 将 COMP 的 8 位 DAC 或 12 位 DAC 路由到 OPA 以生成偏置。

    一些 MSPM0G 器件支持将 12 位 DAC 用作器件中的独立外设。此 DAC 可直接连接到 OPA 输入以生成偏置电压(请参阅图 3-6)。

    GUID-20221214-SS0I-QFQK-KR66-3MZS5LCXCMMD-low.svg图 3-6 12 位 DAC 连接到 OPA

    不仅 12 位 DAC 能够生成偏置电压。比较器中的 8 位 DAC 还与 OPA 连接(请参见图 3-7)。

    GUID-20221214-SS0I-H032-CLX3-GM9ZD20JCMGD-low.svg图 3-7 比较器 8 位 DAC 连接到 OPA
  3. 将 GPAMP 输出连接到 ADC 和 OPA 以放大输入信号。

    支持从 GPAMP 直接连接到其他模拟外设,如 OPA。连接到 ADC 时,GPAMP 中还支持标准和 ADC 辅助斩波模式(请参阅图 3-8)。

    GUID-20221214-SS0I-SJ5H-WTC5-NJPL7HC50RWJ-low.png图 3-8 GPAMP 与 ADC 和 OPA 的连接