ZHCABZ4 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
采样保持时间决定了在执行数字转换之前对信号进行采样的时间。在采样阶段,内部开关允许对输入电容器充电。电容器充满电所需的时间取决于连接到 ADC 输入引脚的外部电容器。图 3-1 显示了 MSPM0 ADC 的模型。
ADC 输入阻抗 Rin 和采样保持电容 CS/H 的值可在器件特定数据表的 ADC 电气特性 部分中找到。IO 输入电容 Cin 的值可在器件特定数据表的数字 IO 电气特性 部分中找到。ADC 模型前面的 Rpar 和 Cpar|CI 的功能是为电荷注入提供一条路径,并在 Vin 和 ADC 模型之间进行一些滤波。CI 仅专用于 IO 输入电容,并被视为 RC 滤波器的一部分。