ZHCABY3B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
图 5-3 展示了 MSPM0G 系列 MCU SWD 调试端口与标准 JTAG 连接器之间的连接。
对于 MSPM0G 器件,您可以使用 XDS110 来实现调试/下载功能。下面列出了 XDS110 的内容并提供硬件安装说明。
标准 XDS110
您可以在 ti.com 中购买标准 XDS110。图 5-4 展示了 XDS110 探针的主要功能区域和接口的简要示意图。
有关标准 XDS110 的更多信息,请参阅 XDS110 调试探针用户指南。
Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad 开发套件)
MSPM0 LaunchPad 套件包含 XDS110-ET (Lite) 电路。您可以使用此调试器来将固件下载到 MSPM0 器件中。图 5-5 展示了 XDS110-ET 电路。
XDS110-ET 中有两个探针:
2.54mm 探针:该端口支持 SWD 协议,并包含 5V 或 3.3V 电源。您可以将 SWDIO SWCLK 3V3 GND 连接到电路板,并将固件下载到 MSPM0G 器件中。
该探针还支持 EnergyTrace 技术,可精确地实时测量功耗。
有关 EnergyTrace 技术的更多信息,请访问 EnergyTrace 技术工具页面。
10 引脚探针:该端口支持 JTAG 和 SWD 协议,并包含一个 3.3V 电源。您可以使用 10 引脚电缆来连接电路板和 XDS110-ET,并将固件下载到 MSPM0G 器件中。图 5-6 展示了 10 引脚电缆。