ZHCABY3B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
MSPM0G OPA 是一款具有可编程增益级的零漂移斩波稳定型运算放大器。OPA 可用于信号放大和缓冲,并可在通用模式、缓冲模式和 PGA 模式下工作。
在通用模式下使用该 OPA 时,可添加一个外部电阻和电容来构成放大器电路。但使用缓冲模式时,它可以通过软件进行配置。对于 PGA 模式,软件可以配置高达 32 倍的 PGA 增益。
当一个器件上有两个或更多个 OPA 时,可以将两个 OPA 组合成一个差分放大器。图 6-2 中的 Vdiff 公式为差分放大器的输出公式。
或者,当一个器件上有两个或更多个 OPA 时,可以将这些 OPA 组合成一个多级或级联放大器。使用可编程输入多路复用器可以实现反相和同相多级放大器的所有组合。Vout(图 6-3)为同相到同相级联放大器的输出公式。