ZHCABY3B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 电源电压 | 1.62 | 3.6 | V | |
VCORE | VCORE 引脚上的电压 | 1.35 | V | ||
CVDD | VDD 和 VSS 之间放置的电容器 | 10 | uF | ||
CVCORE | VCORE 和 VSS 之间放置的电容器 | 470 | nF | ||
TA | 环境温度,T 版本 | -40 | 105 | ℃ | |
环境温度,S 版本 | -40 | 125 | |||
TA | 环境温度,Q 版本 | -40 | 125 | °C | |
TJ | 最大结温,T 版本 | 125 | °C | ||
TJ | 最高结温,S 和 Q 版本 | 130 | °C | ||
fMCLK(PD1 总线时钟) | 具有 2 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 | 80 | MHz | ||
具有 1 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 | 48 | ||||
具有 0 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 | 24 | ||||
fULPCLK(PD0 总线时钟) | ULPCLK 频率 | 40 | MHz |
SDIO 和 HSIO 能够灌入或拉取 6mA(典型值)的最大电流,该电流足以驱动典型 LED。对于较大的电流负载,请使用 HDIO(最大电流为 20mA(典型值))。但是,组合在一起的总电流必须小于 IVDD(典型值 80mA)。