ZHCABY3B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
所有微控制器均专为多种应用而设计,通常特定应用不会使用 100% 的 MCU 资源。要提高 EMC 性能,不应将未使用的时钟、计数器或 I/O 保持空闲或悬空;例如,应将 I/O 设置为 0 或 1(未使用 I/O 引脚上的上拉或下拉使能),并且不应禁用未使用的功能。
引脚 | 电势 | 注释 |
---|---|---|
PAx | 开路 | 将相应的引脚功能设置为 GPIO (PINCMx.PF = 0x1) 并使用内部上拉/下拉电阻器将未使用的引脚配置为输出低电平或输入。 |
OPAx_IN0- | 开路 | 该引脚处于高阻抗状态 |
NRST | VDD | NRST 为低电平有效复位信号;它必须上拉至 VCC,否则器件无法启动。 |