ZHCABY1 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和电源模式
    2. 2.2 电源管理 (PMU)
      1. 2.2.1 电源监控器
      2. 2.2.2 外设功耗控制
      3. 2.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
    3. 2.3 时钟模块 (CKM)
      1. 2.3.1 振荡器
      2. 2.3.2 时钟
      3. 2.3.3 异步快速时钟请求
      4. 2.3.4 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

电源监控器

有两个电源监控电路可供使用:

固定上电复位 (POR) 电路用于指示外部电源足以保证器件正常运行。

用户可编程的欠压复位 (BOR) 电路可确保外部电源保持足够的电压来支持器件的正确运行,可在启动后将此电压配置为其他 3 个 BOR 电平。