ZHCABY1 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和电源模式
    2. 2.2 电源管理 (PMU)
      1. 2.2.1 电源监控器
      2. 2.2.2 外设功耗控制
      3. 2.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
    3. 2.3 时钟模块 (CKM)
      1. 2.3.1 振荡器
      2. 2.3.2 时钟
      3. 2.3.3 异步快速时钟请求
      4. 2.3.4 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

时钟

CKM 接收振荡器输出并生成供器件使用的各种功能时钟。与时钟配合使用的不同振荡器时钟源有助于满足不同的低功耗要求(请参阅表 2-3)。用户可以为不同的外设选择具有合适时钟范围的时钟。

表 2-3 时钟
时钟名称 频率范围 方向
CPUCLK 32 kHz 至 32 MHz LFCLK、SYSOSC CPU
MCLK PD1
ULPCLK 32 kHz 至 32 MHz PD0
SYSOSC 4 至 32 MHz SYSOSC PD1、PD0
MFCLK 4MHz SYSOSC PD1、PD0
LFCLK 32 kHz LFCLK PD1、PD0
MFPCLK 4MHz SYSOSC PD1、PD0
LFCLK 32 kHz LFCLK PD1、PD0
RTCCLK RTC