ZHCABY1 December 2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
TI 的可扩展 MSPM0Lxx MCU 基于 Arm® Cortex®-M0+内核,最大 CPU 速度为 32MHz,可提供具有低功耗特性的基本通用功能。这些 MCU 具有高达 256KB 的片上闪存和高达 32KB 的片上 SRAM,并具有扩展的可扩展模拟集成。它们还集成了高效的电源架构和各种功耗模式,有助于降低功耗并简化应用设计。其总体低功耗性能如表 1-1 所示。有关更多详细信息,请参阅器件特定的数据表。
| 低功耗模式 | MSPM0Lxx |
|---|---|
| 运行(1)(5) | 85µA/MHz |
| 睡眠(2)(5) | 4MHz 时为 200μA |
| 停止(3)(5) | 32kHz 时为 50μA |
| 待机(4)(5) | 1.1 µA |
| 关断(5) | 50nA,具有 IO 唤醒能力 |
本应用手册旨在构建一个简单的框架,以帮助开发人员了解 MSPM0Lxx 系列低功耗特性、如何优化功耗以满足基于 MSPM0 的特定需求以及如何评估和测量功耗。图 1-1 显示了低功耗设计的设计流程。
表 1-2 列出了开发期间要检查的项目。
| 数量 | 分类 | 条目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硬件设计 | MCU 电源 | 将 MCU 电源电压降至 1.62V 以下。 |
| 2 | 电阻器 | 在满足系统要求后选择大电阻器。 | |
| 3 | 电容器 | 选择低泄漏电容器。 | |
| 4 | 电源 IC | 通常选择线性稳压器。 | |
| 5 | 软件编码 | 条件代码执行 | 使用条件唤醒和代码执行结构。 |
| 6 | 非阻塞编程 | 使用 while 循环避免阻塞模式。 | |
| 7 | 优化代码大小 | 选择 TI Arm Clang,完全使用编译器功能并编写具有良好编码风格的代码。 | |
| 8 | MSPM0 低功耗特性用法 | 使用低功耗模式 | 根据应用要求使用不同的功耗模式(RUN、SLEEP、STOP、STANDBY 和 SHUTDOWN)和三个低功耗模式策略选项(XX0、XX1、XX2)。 |
| 9 | 降低系统时钟和外设工作频率 | 仅使用所需的系统时钟频率。降低外设工作频率,并在不使用时将其关闭。 | |
| 10 | I/O 配置 | 将未使用的引脚保留为默认的高阻态配置。减少使用内部上拉或下拉电阻器。请注意低功耗模式下的 IO 锁存器。 | |
| 11 | 使用事件管理器 | 使用事件管理器实现外设触发 DMA 或外设触发外设以减少 CPU 使用量。 | |
| 12 | 使用模拟外设的低功耗特性 | 在 ADC、COMP、OPA 和 GPAMP 的性能和低功耗之间实现折衷。 | |
| 13 | 从 RAM 运行代码 | 将部分常用代码从闪存移动到 RAM。 |