ZHCABY1 December 2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
系统中只有内部振荡器,没有外部振荡器,可实现低成本。对于低频振荡器,它主要用于帮助系统实现低功耗。
以下是内部振荡器:
LFOSC:低频振荡器(典型频率为 32kHz)
SYSOSC:系统振荡器(4MHz 或 32MHz 工厂校准频率、16MHz 或 24MHz 用户校准频率),具有一个时钟周期换档功能。