ZHCABY1 December 2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
I/O 设置是导致意外高功耗的最常见问题。
对于未使用的引脚,IOMUX 配置应保持默认(高阻态)状态。
对于使用的数字输入引脚,请注意内部的上拉电阻或下拉电阻。如果输入电压不兼容,会造成漏电流。当输入电压为 VCC 或 VSS 时,数字输入引脚的功耗最低。如果电压介于 VCC 或 VSS 之间,内部 MOSFET 将在线性区内偏置,并且会产生大量功耗。当未使用的数字输入引脚悬空时,通常会发生这种情况。
对于使用的数字输出引脚,在进入低功耗模式时,请注意如果不进行进一步的反转控制,最后一个有效 IO 输出状态可能会被锁存。它可能会导致额外的功耗。