ZHCABY1 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和电源模式
    2. 2.2 电源管理 (PMU)
      1. 2.2.1 电源监控器
      2. 2.2.2 外设功耗控制
      3. 2.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
    3. 2.3 时钟模块 (CKM)
      1. 2.3.1 振荡器
      2. 2.3.2 时钟
      3. 2.3.3 异步快速时钟请求
      4. 2.3.4 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

硬件设计策略

MCU 电源

MSPM0 支持在 1.62V 至 3.6V 电压范围内运行。为了降低功耗,用户可以为 MCU 提供不低于 1.62V 的电压。但是,需要注意一些外设工作限制,例如内部基准。当电源电压低于 2.7V 时,只能使用 1.4V 基准电压,不能使用 2.5V 基准电压。

电阻器

电阻广泛应用于电路中,起到限流或分压的作用。在考虑驱动强度和电压稳定时间后,请确保所选电阻值足够大。用作分压器时需要特别注意,因为可能存在恒定的漏电流。对于一些低成本应用,可以使用可控的 GPIO 作为电压源。

电容器

电路中使用的电容器的类型和尺寸比电阻更多。所有电容的漏电流损耗都较小。铝电解电容和钽电容可提供较大的电容和漏电流,漏电流的典型值为 uA 级,接近 MSPM0 的待机电流。而陶瓷电容和箔电容的容量和漏电流较小,漏电流的典型值为 nA 级。

通常,电容值较高的电容器往往具有较高的漏电流,额定电压较高的电容器具有较低的漏电流,而且相对于封装尺寸,电容也较小。此外,施加高电压和提高工作温度也会增加漏电流。请记得在硬件设计中参阅电容器数据表。

但是,在一些典型使用场合下仍然需要使用大电容。如果用户更关心峰值电流,可以使用大电容来降低峰值电流并将其分散到静态电流中。在这种情况下,用户需要协调峰值电流与静态电流。

电源 IC

开关稳压器可在重负载下实现高效率。然而,它的效率较低,并且通常在弱负载下功率噪声较高。对于线性稳压器,其效率取决于输入和输出电压设置,并且功率噪声和成本较低。对于某些电池应用,如果电池输入电压全部由 MCU 提供,移除电源 IC 可能是一个不错的选择。用户需要根据自己的应用进行选择。

晶体

通常,在低功耗模式下,使用外部低频 32kHz 晶体的功耗比使用内部晶体的功耗更低。使用外部晶体时,请记得参阅晶体数据表以了解合适的负载电容值和布局规则。电容使用不当会导致晶体频率偏移,甚至起振失败。

如使用外部高频晶体,由于使用不同的高频时钟来提供 MCLK(例如 HFCLK 或 PLL)时无法禁用 SYSOSC,因此功耗甚至比使用内部高频晶体高。这是因为当 MCLK 源自 HFCLK 或 PLL 时,由 SYSCTL 逻辑使用 SYSOSC。