ZHCABY1 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和电源模式
    2. 2.2 电源管理 (PMU)
      1. 2.2.1 电源监控器
      2. 2.2.2 外设功耗控制
      3. 2.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
    3. 2.3 时钟模块 (CKM)
      1. 2.3.1 振荡器
      2. 2.3.2 时钟
      3. 2.3.3 异步快速时钟请求
      4. 2.3.4 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

电源域和电源模式

为了实现不同的功率级别,器件上提供了两个内核电源域:提供了 PD1 和 PD0 以及五种工作模式(功耗模式),以降低器件功耗:运行、睡眠、停止、待机和关断。图 2-1展示了器件每个工作模式下可用的域。

GUID-B31D2D08-C608-4B41-8A24-64EB74DF1368-low.jpg图 2-1 MSPM0Lxx 工作模式

表 2-1 详细介绍了每种工作模式下支持的功能。用户可以根据您的应用选择合适的工作条件,以满足对时钟频率、唤醒源、CPU 和外设要求的有限需求。

表 2-1中使用的缩写:

EN:该功能会在指定的模式下启用。

DIS:该功能会在指定的模式下被禁用,但该功能的配置会保留。

OPT:该功能在指定的模式下是可选的,如果配置为启用,则保持启用状态。

NS:该功能在指定的模式下不会自动禁用,但不受支持。

OFF:该功能在指定的模式下会断电,不会保留任何配置信息。

表 2-1 MSPM0Lxx 不同工作模式下支持的功能
工作模式 运行 睡眠 停止 待机 关断
RUN0 RUN1 RUN2 SLEEP0 SLEEP1 SLEEP2 STOP0 STOP1 STOP2 STANDBY0 STANDBY1
振荡器 SYSOSC EN EN DIS EN EN DIS OPT EN DIS DIS DIS OFF
LFOSC EN OFF
时钟 CPUCLK 32 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz DIS OFF
MCLK 至 PD1 32MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 32 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz DIS OFF
ULPCLK 至 PD0 32 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 32 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 4 MHz(最大值) 4MHz 32 kHz DIS OFF
ULPCLK 至 TIMG0/1 32 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 32 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 4 MHz(最大值) 4MHz 32 kHz OFF
MFCLK OPT DIS OPT DIS OPT DIS OFF
LFCLK 32 kHz DIS OFF
LFCLK 到 TIMG0/1 32 kHz OFF
MCLK 监测器 OPT DIS OFF
PMU POR 监测器 EN
BOR 监测器 EN OFF
内核稳压器 全驱动 减速驱动 低驱动 OFF
核心功能 CPU EN DIS OFF
DMA OPT

DIS(支持的触发器)

OFF
闪存 EN OPT DIS OFF
SRAM EN OPT DIS OFF
外设 PD1 外设 OPT DIS 或 OFF(取决于外设) OFF
PD0 外设 OPT OPT OFF
模拟 ADC OPT

NS(支持的触发器)

OFF
OPA OPT NS OPT NS OPT NS OFF
GPAMP OPT NS OFF
COMP/8 位 DAC OPT OPT(仅 ULP) OPT OPT(仅 ULP) OPT OPT(仅 ULP) OFF
IOMUX 和 IO 唤醒 EN 具有 WAKE 的 DIS
唤醒源 不适用 任何 IRQ PD0 IRQ IOMUX、NRST