ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

电源域和功耗模式

为了实现不同的功耗级别,器件上提供了两个内核电源域:提供了 PD1和 PD0 以及五种工作模式(功耗模式),以优化器件电源,降低功耗:运行、睡眠、停止、待机和关断。图 2-1 展示了器件每个工作模式下可用的域。

GUID-E7556775-A599-4850-850B-CA74B70423B4-low.jpg图 2-1 MSPM0Gxx 工作模式

表 2-1 详细列出了每种工作模式下支持的功能。用户可以根据时钟频率、唤醒源、CPU 和外设要求选择应用的工作条件。

表 2-1 中使用的缩写:

EN: 该功能会在指定的模式下启用。

DIS:该功能会在指定的模式下被禁用,但该功能的配置会保留。

OPT:该功能在指定的模式下是可选的,如果配置为启用,则保持启用状态。

NS:该功能在指定的模式下不会自动禁用,但不受支持。

关闭:该功能在指定的模式下会断电,不会保留任何配置信息。

表 2-1 MSPM0Gxx 不同工作模式下支持的功能
工作模式 运行 睡眠 停止 待机 关断
RUN0 RUN1 RUN2 SLEEP0 SLEEP1 SLEEP2 STOP0 STOP1 STOP2 STANDBY0 STANDBY1
振荡器 SYSOSC EN EN DIS EN EN DIS OPT EN DIS DIS DIS 关闭
LFOSC 或 LFXT EN(LFOSC 或 LFXT) 关闭
HFXT OPT DIS DIS OPT DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 关闭
SYSPLL OPT DIS DIS OPT DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 关闭
时钟 CPUCLK 80 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz DIS 关闭
MCLK 至 PD1 80 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 80 MHz(最大值) 32 kHz

32 kHz

DIS

关闭
ULPCLK 至 PD0 40 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 40 MHz(最大值) 32 kHz

32 kHz

4 MHz(最大值) 4MHz 32 kHz DIS 关闭
ULPCLK 至 TIMG0/1 40 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 40 MHz(最大值) 32 kHz 32 kHz 4 MHz(最大值) 4MHz 32 kHz 关闭
RTCCLK 32kHz 关闭
MFCLK OPT DIS OPT DIS OPT DIS 关闭
MFPCLK OPT DIS OPT DIS OPT DIS 关闭
LFCLK 32 kHz DIS 关闭
LFCLK 到 TIMG0/1 32 kHz 关闭
LFCLK 监视器 OPT 关闭
MCLK 监测器 OPT DIS 关闭
PMU POR 监测器 EN
BOR 监测器 EN 关闭
内核稳压器 全驱动 减速驱动 低驱动 关闭
核心功能 CPU EN DIS 关闭
DMA OPT DIS(支持的触发器) 关闭
闪存 EN DIS 关闭
SRAM EN DIS 关闭
外设

PD1 外设

OPT DIS 关闭

PD0 外设

OPT

OPT

关闭
模拟 TRNG OPT 关闭
ADC OPT NS(支持的触发器) 关闭
12 位 DAC OPT NS 关闭
OPA OPT NS OPT NS OPT NS 关闭
GPAMP OPT NS 关闭
COMP/8 位 DAC OPT OPT(仅 ULP) OPT OPT(仅 ULP) OPT OPT(仅 ULP) 关闭
IOMUX 和 IO 唤醒 EN 具有唤醒功能的 DIS
唤醒源 不适用 任何 IRQ PD0 IRQ IOMUX、NRST