ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

I/O 配置

I/O 设置是导致意外高功耗的最常见问题。

对于未使用的引脚,IOMUX 配置应保持默认(高阻态)状态。

对于使用的数字输入引脚,请注意内部的上拉电阻或下拉电阻。如果输入电压不兼容,会造成漏电流。当输入电压为 VCC 或 VSS 时,数字输入引脚的功耗最低。如果电压介于 VCC 或 VSS 之间,内部 MOSFET 将在线性区内偏置,并且会产生大量功耗。当未使用的数字输入引脚悬空时,通常会发生这种情况。

对于使用的数字输出引脚,在进入低功耗模式时,请注意如果不进行进一步的反转控制,最后一个有效 IO 输出状态可能会被锁存。它可能会导致额外的功耗。