ZHCABY0 December 2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0 设备的外设具有特定的功耗特性,因而支持低功耗应用的设计和开发,同时保持高度灵活性。有关详细参数,请参阅数据表。
ADC
ADC 支持 12 位、10 位和 8 位模数转换模式。选择低转换模式可以使用更少的转换周期并降低功耗。
ADC 有两种断电模式,由 PWRDN 配置。第一种模式是 ADC 在转换结束以及无需立即使下一个采样信号有效时自动断电。第二种模式是当启用外设时 ADC 保持通电状态。使用默认模式时消耗的电流较小。
COMP
MSPM0 上的比较器有两种功耗模式。快速模式对信号变化的反应最快。低功耗模式可在功能和功耗之间实现平衡。请注意,比较器的默认配置是快速模式。
OPA
OPA 是一款具有可编程增益级的零漂移斩波稳定型运算放大器。除了输出电流之外,还有两种高性能配置也会影响电流消耗,如表 3-2 所示。在默认低性能设置下,OPA 的功耗更低。
| 参数 | 配置选项 |
|---|---|
| 轨到轨输入 (RRI) | 启用/禁用 |
| 增益带宽积 (GBW) | 6MHz(STD 模式)/1MHz(LP 模式) |
GPAMP
GPAMP 是一款具有轨到轨输入和输出的斩波稳定型通用运算放大器。轨到轨输入范围会影响电流消耗。在默认低性能设置下,GPAMP 的功耗更低。