ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

SHUTDOWN 模式处理

在配置器件并进入 SHUTDOWN 模式时,内核稳压器将断电,器件寄存器内容和 SRAM 内容将丢失。退出 SHUTDOWN 模式会产生 BOR 级别的复位。在进入 SHUTDOWN 模式时可以使用两种机制保留器件状态:IO 锁存和小型关断存储器。