ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

电流评估

电流评估是低功耗应用的常见要求,可用于评估系统运行时间并选择合适的电源 IC。有两种方法可以评估电流。

首先,使用 SysConfig 中的配置并估算电流消耗。将来,MSPM0 将包含此功能。您需要输入 ADC 转换频率、运算放大器功耗模式、时钟频率等。它将输出以下值:

  • 平均电流、功率
  • 峰值电流、功率
  • 估算电池寿命

其次,可以根据数据表中的参数计算电流。首先,请参阅数据表中的电源电流特性 部分,了解特定功耗模式下的基本 MCU 电流消耗。其次,请参阅所有外设用于计算其电流消耗的规格。第三,将这些值相加以计算总电流消耗。