ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

外设功耗控制

根据功耗模式设置,SYSCTL 会自动控制 PD0 和 PD1 电源。用户无需手动控制电源。

进入停止或待机模式时,SYSCTL 会强制 PD1 外设进入禁用状态,此时会保留大多数 PD1 外设配置设置。有关保留哪些外设寄存器的详细信息,请参阅 TRM 中的外设特定章节。

如果在输出配置中将 PD1 外设多路复用到 IO 引脚(通过 IOMUX),则在进入停止或待机模式时,最后一个有效 IO 输出状态将被锁存。此特性可以是漏电流源。