ZHCABY0 December   2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和功耗模式
      2. 2.1.2 电源管理 (PMU)
        1. 2.1.2.1 电源监控器
        2. 2.1.2.2 外设功耗控制
        3. 2.1.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
      3. 2.1.3 时钟模块 (CKM)
        1. 2.1.3.1 振荡器
        2. 2.1.3.2 时钟
      4. 2.1.4 系统控制器 (SYSCTL)
        1. 2.1.4.1 异步快速时钟请求
        2. 2.1.4.2 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

电源管理 (PMU)

电源管理单元 (PMU) 为器件生成稳压内核电源,并对外部电源进行监控。此外,还包含供 PMU 和其他模拟外设使用的带隙电压基准。

从图 2-2 中看到,电源管理单元 (PMU) 可以提供对外部电源的监控,这是低功耗应用中的一个常见功能。此外,可对 PD0、PD1 和模拟外设进行专用控制,以实现不同的功耗级别。

GUID-0DF9B91E-89A2-4DF2-AFD2-71485F1C3335-low.jpg图 2-2 MSPM0Gxx PMU 方框图

有两个电源监控电路可供使用。第一个是固定上电复位 (POR) 电路,用于指示外部电源足以保证器件正常运行。第二个是用户可编程的欠压复位 (BOR) 电路,此电路可确保外部电源保持足够的电压来支持器件的正确运行,可在启动后将此电压配置为其他 3 个 BOR 电平。