ZHCABY0 December 2022 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
将部分代码从闪存移动到 RAM 也有助于降低功耗。首先,代码在 RAM 中的运行速度更快。对于 MSPM0,RAM 时钟与 CPU 时钟相同,最高为 80MHz。但是,通常需要经历闪存等待状态。其次,在 RAM 中运行的代码可能需要的 µA/MHz 更低。有关详细信息,请参阅特定器件数据表。