ZHCABX9B November 2022 – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 和 STM32G0 都支持 I2C。总的来说,MSPM0 和 STM32G0 I2C 支持是相当的,下表列出了显著差异。
| 功能 | STM32G0 | MSPM0 |
|---|---|---|
| 控制器和目标模式 | 是 | 是 |
| 多控制器功能 | 是 | 是 |
| 标准模式(最高 100kHz) | 是 | 是 |
| 快速模式(最高 400kHz) | 是 | 是 |
| 超快速模式(最高 1MHz) | 是 | 是 |
| 寻址模式 | 7、10 位 | 7.10 位 |
| 外设地址 | 2 个地址和 1 个可配置掩码 | 2 个地址 |
| 常规调用 | 是 | 是 |
| 可编程设置时间和保持时间 | 是 | 否 |
| 事件管理 | 是 | 是 |
| 时钟延展 | 是 | 是 |
| 软件复位 | 是 | 是 |
| FIFO/缓冲器 | 1 字节 | TX:8 字节 |
| RX:8 字节 | ||
| DMA | 是 | 是 |
| 可编程模拟和数字噪声滤波器 | 是 | 是 |
有关 I2C 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。