ZHCABX9B November   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
    3. 1.3 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的引脚对引脚比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 CubeIDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 CubeMX 与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

比较器 (COMP)

STM32G0 和 MSPM0 系列器件都在某些器件上提供集成比较器作为可选外设。在这两个器件系列中,这些都表示为 COMPx,其中最后一个字符“x”指所考虑的特定比较器模块。在 STM32G0 系列中,这些编号为 1-3,在 MSPM0 系列中,这些编号为 0-2。这两种比较器模块都可以在器件中使用 1 个以上的比较器提供窗口比较器功能,可以从各种内部和外部源获取输入,并且可以用于触发电源模式变化或截断/控制 PWM 信号。表 5-3 汇总了 MSPM0 和 STM32G0 比较器模块逐功能比较结果。

注: MSPM0H 当前不支持比较器,但未来的路线图器件中可能会发生变化。
表 5-3 COMP 功能集比较
功能SMT32G0MSPM0GMSPM0L

MSPM0C

可用的比较器高达 3高达 31

1

输出路由多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚
EXTI 中断中断/事件接口中断/事件接口中断/事件接口
同相输入源多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚
DAC12 输出(1)DAC8 输出
DAC8 输出OPA1 输出(2)DAC8 输出
内部 VREF:1.4V 和 2.5V
反相输入源多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚多路复用 I/O 引脚
DAC 通道 1 和 2内部温度传感器内部温度传感器
内部 VREF:2.048V 和 2.5V内部 VREF:1.4V 和 2.5VDAC8 输出DAC8 输出
缓冲 VREF 分压器,包括:¼VREF、½VREF 和 ¾VREFDAC8 输出OPA0(3) 输出
OPA0 输出 (3)
可编程迟滞无、10mV、20mV、30mV无、10mV、20mV、30mV无、10mV、20mV、30mV无、10mV、20mV、30mV
从 0V 到 VREF/VDD 的其他值(使用 DAC8)从 0V 到 VDD 的其他值(使用 DAC8)从 0V 到 VDD 的其他值(使用 DAC8)
寄存器锁是,所有 COMP 寄存器(在器件复位时禁用)是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)
窗口比较器配置是是否(单个 COMP)否(单个 COMP)
输入短路模式否是是

是

工作模式高速、中速高速,低功耗高速,低功耗高速,低功耗
快速 PWM 关断是是(通过 TIMA 故障处理程序)是(通过 TIMA 故障处理程序)是(通过 TIMA 故障处理程序)
输出滤波消隐滤波器消隐滤波器消隐滤波器可调节模拟滤波器
可调节模拟滤波器可调节模拟滤波器
输出极性控制是是是

是

中断上升沿上升沿上升沿上升沿
下降沿下降沿下降沿下降沿
双边沿输出就绪输出就绪输出就绪
交换输入模式否是是是
仅适用于具有 DAC12 外设的器件
仅适用于具有 OPA1 外设的器件
仅适用于具有 OPA0 外设的器件

COMP 代码示例

有关 COMP 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。