ZHCABX9B November   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
    3. 1.3 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的引脚对引脚比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 CubeIDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 CubeMX 与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

通用 I/O(GPIO、IOMUX)

MSPM0 GPIO 功能几乎涵盖了 STM32G0 GPIO 提供的所有功能。STM32G0 使用术语 GPIO 来指代负责管理器件引脚的所有功能。不过,MSPM0 使用稍微不同的命名法,即:

  • MSPM0 GPIO 指能够读取和写入 IO、生成中断等的硬件。

  • MSPM0 IOMUX 指负责将不同内部数字外设连接到引脚的硬件。IOMUX 为许多不同的数字外设提供服务,包括但不限于 GPIO。

MSPM0 GPIO 和 IOMUX 共同涵盖了与 STM32G0 GPIO 相同的功能。此外,MSPM0 提供了 STM32G0 器件所不具备的功能,例如 DMA 连接、可控输入滤波和事件功能。

表 4-1 GPIO 功能比较
特性STM32G0MSPM0
输出模式

推挽

具有上拉或下拉的开漏

等效
GPIO 速度选择针对每个 I/O 进行速度选择

类似

MSPM0 在所有 IO 引脚上提供标准 IO (SDIO)。SDIO 与 STM GPIO speed=01 相当或更好。

MSPM0 高速 IO (HSIO) 在选定引脚上可用。HSIO 相当于 STM GPIO speed=10。

高驱动 GPIO大约 20mA等效,称为高驱动 IO (HDIO)
输入模式

悬空

上拉或下拉

模拟

等效
原子位设置和复位是等效
GPIO 锁定寄存器锁定机制无 MSPM0 等效功能
替代功能选择寄存器

等效

MSPM0 使用 IOMUX

快速切换每两个时钟周期可以更改一次等效,MSPM0 可以每个时钟周期切换一次引脚
唤醒GPIO 引脚状态更改等效
DMA 控制的 GPIO否仅在 MSPM0 上可用
用户控制的输入滤波,可抑制小于 1、3 或 8 个 ULPCLK 周期的干扰否仅在 MSPM0 上可用
用户可控制的输入迟滞否仅在 MSPM0 上可用

GPIO 代码示例

有关 GPIO 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。