ZHCABX9B November 2022 – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1218 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
STM32G0 系列器件不提供集成运算放大器 (OPA) 外设,但在从 STM32G0 系列迁移到 MSPM0 系列时,您可以使用 MSPM0 内部 OPA 替换外部分立器件或根据需要缓冲内部信号。MSPM0 OPA 模块非常灵活,可以单独或组合替换检测或控制应用中的许多分立式放大器。表 5-5 包含了 MSPM0 OPA 模块的主要功能,OPA 代码示例包含您可以重新创建的常见 OPA 配置示例。
| 特性 | MSPM0 实施 |
|---|---|
| 输入类型 | 轨至轨(可以启用或禁用) |
| 增益带宽 | 1MHz(低功耗模式) |
| 6MHz(标准模式) | |
| 放大器配置 | 通用模式 |
| 缓冲器模式 | |
| PGA 模式(反相或同相) | |
| 差分放大器模式 | |
| 级联放大器模式 | |
| 输入/输出路由 | 外部引脚布线 |
| ADC 和 COMP 模块的内部连接 | |
| 故障检测 | 烧毁电流源 (BCS) |
| 斩波稳定 | 标准(可选斩波频率) |
| ADC 辅助斩波 | |
| 禁用 | |
| 基准电压 | 内部 VREF(仅限 MSPM0G 器件) |
| DAC12(仅限 MSPM0G 器件) | |
| DAC8(仅限具有 COMP 模块的器件) |
有关 OPA 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。