ZHCABX9B November   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
    3. 1.3 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的引脚对引脚比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 CubeIDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 CubeMX 与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

嵌入式 SRAM

MSPM0 和 STM32G0 系列 MCU 具有用于存储应用数据的 SRAM。

表 3-3 SRAM 功能比较
功能STM32G0MSPM0
SRAM 存储器

STM32G0B1xx、G0C1xx:144KB(启用 SRAM 奇偶校验时为 128KB)

STM32G071xx、G081xx:36KB(启用 SRAM 奇偶校验时为 32KB)

STM32G051xx、G061xx:18KB(启用 SRAM 奇偶校验时为 16KB)

STM32G031xx、G041xx:8KB(启用 SRAM 奇偶校验时为 8KB)

零等待状态

MSPM0Gxx:128KB 至 16KB

MSPM0Lxx:32KB 至 2KB

MSPM0Cxx:16KB 至 1KB

MSPM0Hxx:8KB

部分器件包括 SRAM 奇偶校验和 ECC。有关详细信息,请参阅器件数据表

最大 CPU 时钟频率下的零等待状态是

是

访问分辨率字节、半字(16 位)或全字(32 位)

字节、半字(16 位)或全字(32 位)

奇偶效验检查是

是

MSPM0 MCU 包含低功耗高性能 SRAM,可在器件支持的 CPU 频率范围内实现零等待状态访问。除代码之外,SRAM 存储器还可用于存储易失性信息,例如调用栈、堆和全局数据。SRAM 内容在运行、睡眠、停止和待机工作模式下完全保留,但在关断模式下会丢失。提供了一种写保护机制,允许应用程序以 1KB 的分辨率对低 32KB SRAM 进行动态写保护。在 SRAM 小于 32KB 的器件上,器件为整个 SRAM 提供了写保护。在将可执行代码放入 SRAM 时写保护很有用,因为这可以针对 CPU 或 DMA 无意覆盖代码提供一定程度的保护。将代码放置在 SRAM 中可以通过实现零等待状态操作和降低功耗来提高关键循环的性能。