ZHCABX9B November   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的产品系列比较
    3. 1.3 STM32 MCU 与 MSPM0 MCU 的引脚对引脚比较
  5. 2生态系统和迁移
    1. 2.1 软件生态系统比较
      1. 2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 CubeIDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 CubeMX 与 SysConfig
    2. 2.2 硬件生态系统
    3. 2.3 调试工具
    4. 2.4 迁移过程
    5. 2.5 迁移和移植示例
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 MSPM0 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)
    3. 4.3 串行外设接口 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    7. 4.7 实时时钟 (RTC)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器 (COMP)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 运算放大器 (OPA)
    5. 5.5 电压基准 (VREF)
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

电压基准 (VREF)

STM32G0x 和 MSPM0 都具有内部基准,可用于为内部外设提供基准电压并输出到外部外设。

表 5-6 功能集比较
功能STM32G0MSPM0GMSPM0L/C

MSPM0H

内部基准 (V)2.048、2.51.4、2.51.4、2.5

4.05

外部基准 (V)当 VDD < 2 时,VREF = VDD外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD外部:4.05 ≤ VREF ≤ VDD
当 VDD ≥ 2 时,2 ≤ VREF ≤ VDD
输出内部基准是是是

是

在内部连接到 ADC是是是

是

在内部连接到 DAC是是否

否

在内部连接到 COMP否是否

否

在内部连接到 OPA不适用是否

否

表 5-7 控制位比较
STM32G0x VREFBUF 位MSPM0 等效功能
VREFBUF 位 3 (VRR)CTL1 位 0 (READY)
VREFBUF 位 2 (VRS)CTL0 位 7 (BUFCONFIG)
VREFBUF 位 1 (HIZ)不适用
VREFBUF 位 0 (ENVR)CTL0 位 0 (ENABLE)
对于采样保持模式:CTL0 位 8 (SHMODE)

对于 MSPM0 VREF,您必须启用电源位 PWREN 位 0 (ENABLE)。

VREF 代码示例

有关使用 VREF 的代码示例,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。