ZHCABW7 June   2021 ADC10D1000QML-SP , ADC12D1600QML-SP , ADC12D1620QML-SP , INA1620 , OPA132 , OPA134 , OPA1602 , OPA1604 , OPA1611 , OPA1612 , OPA1622 , OPA1632 , OPA1637 , OPA1641 , OPA1642 , OPA1644 , OPA1652 , OPA1654 , OPA1655 , OPA1656 , OPA1662 , OPA1664 , OPA1671 , OPA1677 , OPA1678 , OPA1679 , OPA1688 , OPA1692 , OPA2132 , OPA2134 , OPA4132 , OPA4134

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1热噪声
  4. 2运算放大器电压噪声
    1. 2.1 闪烁噪声
    2. 2.2 宽带噪声
  5. 3运算放大器电流噪声
    1. 3.1 深入了解噪声源
  6. 4计算输出端的电压噪声
  7. 5总结

热噪声

电阻器可能是音频电路总体噪声的主要来源。电阻器产生的噪声也称为热噪声,是电阻器内电荷随机运动产生的噪声。我们可以使用Equation1 计算理想电阻器产生的噪声。

Equation1. GUID-20200605-SS0I-THQ0-QNLV-LLXTD3J8WNFG-low.gif

其中

  • en(R) = 电阻产生的噪声频谱密度,单位为 nV/√Hz
  • k = 玻尔兹曼常数 1.38 x 10-23J/K
  • Tk = 温度,单位为开尔文
  • R = 以放大器的同相端子为基准的输入电阻
GUID-20200605-SS0I-1W24-CT7Q-7KHKBXKBMQQV-low.gif图 1-1 电压噪声密度曲线

图 1-1 显示了在 T = 25°C (298K) 条件下随源电阻值变化绘制的噪声频谱密度(单位为 nV/√Hz)和电阻(单位为欧姆)之间的关系。当源电阻只有 1k 欧姆时,电压噪声便已达到 4nV/√Hz。

需要注意的是,理想电阻器将表现出可预测的噪声密度,该噪声密度在整个频谱范围内保持不变。将Equation1 乘以噪声带宽可得到 RMS。噪声带宽是电路的带宽。可通过运算放大器内部电路或使用滤波器来设置该带宽。该 RMS 噪声计算如Equation2 所示。

Equation2. GUID-20210120-CA0I-5TQ2-CCKC-KDN3VQ2GQXRQ-low.gif