ZHCABW7 June 2021 ADC10D1000QML-SP , ADC12D1600QML-SP , ADC12D1620QML-SP , INA1620 , OPA132 , OPA134 , OPA1602 , OPA1604 , OPA1611 , OPA1612 , OPA1622 , OPA1632 , OPA1637 , OPA1641 , OPA1642 , OPA1644 , OPA1652 , OPA1654 , OPA1655 , OPA1656 , OPA1662 , OPA1664 , OPA1671 , OPA1677 , OPA1678 , OPA1679 , OPA1688 , OPA1692 , OPA2132 , OPA2134 , OPA4132 , OPA4134
现在,我们通过手工计算来得出简化音频系统的总噪声。在本示例中,我们在同相配置中使用 OPA1656,增益为 40dB 或 100V/V。我们还使用Topic Link Label1中所述的滤波来限制 BW。图 4-1 是我们在该示例中使用的电路配置。
图 4-1 电路配置第一步是计算电路的噪声 BW。本例电路的截止频率设置为 25.9K。可以使用Equation5 来计算电路的带宽噪声。

其中:

我们首先看一下电路的热噪声。热噪声是可通过首先计算增益网络的 Req 来进行计算的电路。这是通过将 R1 和 R2 并联来完成的。对于电路 1 中所示的电路,使用以下方法完成此操作:

在更高速度下,直流阻断电容器的作用将类似于短路。因此,考虑将 R4 电阻器与源电阻并联。该值非常低,因此不包括在 Req 计算中。使用Equation1,可以计算电阻器产生的 2RMS 电压噪声。

接下来,我们看一下电路的电压噪声。评估运算放大器产生的电压噪声时,第一步是获取数据表中显示的输入电压噪声,并将其乘以频率的平方根。如果我们看一下 OPA1656 SoundPlus 超低噪声和失真、Burr-Brown 音频运算放大器 数据表中的电压噪声,会发现 10kHz 时的值为 2.9nV/rtHz。如图 1-1 所示,宽带噪声在整个频率范围内保持不变,因此我们可以将此数字用于任何超过 10kHz 的频率。将放大器的电压噪声乘以截止频率将得出放大器的 RMS 电压噪声。

下一步是计算放大器产生的电流噪声。使用Equation4 可以计算放大器产生的 RMS 电流噪声。对于该示例,OPA1656 的电流噪声为 6fA/rtHz。



这将得出所谓的总输入基准电压噪声。接下来,将输入基准电压噪声乘以电压噪声增益,对于我们的电路,增益为 100V/V。请记住,这是放大器同相端子处的增益。

根据计算,得到的值为 100uVpp。该值非常接近图 4-2 中所示电路的仿真值。请注意,为了更准确地计算,可以单独计算 1/f 噪声。更多有关电压噪声以及如何计算该误差的信息,请观看培训视频:TI 精密实验室 - 运算放大器:噪声。
图 4-2 仿真电路手动计算的一个关键原因是它允许您评估各个噪声源。在我们的示例中,实际上可以看到电阻器噪声是主要噪声源。