ZHCABW7 June 2021 ADC10D1000QML-SP , ADC12D1600QML-SP , ADC12D1620QML-SP , INA1620 , OPA132 , OPA134 , OPA1602 , OPA1604 , OPA1611 , OPA1612 , OPA1622 , OPA1632 , OPA1637 , OPA1641 , OPA1642 , OPA1644 , OPA1652 , OPA1654 , OPA1655 , OPA1656 , OPA1662 , OPA1664 , OPA1671 , OPA1677 , OPA1678 , OPA1679 , OPA1688 , OPA1692 , OPA2132 , OPA2134 , OPA4132 , OPA4134
我们认为闪烁噪声(1/f 噪声)处于低频范围内,即频率低于 1kHz。1/f 噪声的斜率等于 1 除以频率的平方根。对于低频聚焦电路(如低音扬声器或低音控制级),1/f 噪声可能至关重要。然而,对于一个涵盖全音频带宽的电路,1/f 噪声将不是主要的噪声源。